Systeemverlichting LED

Bestelnr.: SZ 2500220

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.

Bestelnr.:
SZ 2500220
Uitvoering
zonder contactdoos
Voordelen
Optimale verlichting in de complete kast
Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering
90° draaibare connector
Verstelling lichtverdeling
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Kast: RAL 7016
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen
11 W
Aansluitmogelijkheden
Voeding, 2-polig
Doorgaande bedrading, 2-polig
Deurschakelaar
Beschermklasse
III (SELV)
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
magneetbevestiging (toebehoren)
Inbouwmogelijkheden
Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
Lichtstroom
900 lm
Lichtkleur
4000 K (neutraalwit)
Opmerking
Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen
Breedte: 437 mm
Hoogte: 75 mm
Diepte: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Nominale spanning
24 V (DC)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,394 kg
Brutogewicht
0,54 kg
Douanetariefnummer
94054940
EAN
4028177806979
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Systeemverlichting LED, 24VDC, B=437 mm, 900 lumen, zonder aansluitkabel, RAL 7016
Toelatingen
CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Energy efficiency label
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions