Systeemverlichting LED

Bestelnr.: SZ 2500310

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.

Bestelnr.:
SZ 2500310
Uitvoering
met contactdoos, met bewegingsmelder
Voordelen
Optimale verlichting in de complete kast
Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering
Bewegingsmelder
Contactdoos
90° draaibare connector
Verstelling verlichtingsrichting
Verstelling lichtverdeling
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Kast: RAL 7016
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen
13 W
Aansluitmogelijkheden
Voeding, 3-polig
Doorgaande bedrading, 3-polig
Motion detector
Ja
Overvoltage category
II
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
300 V AC
Inbouwmogelijkheden
Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
Lichtstroom
1.200 lm
Lichtkleur
4000 K (neutraalwit)
Opmerking
Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen
Breedte: 437 mm
Hoogte: 85 mm
Diepte: 44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Contactdozen
D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Nominale spanning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos
D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,69 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177806986
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Systeemverlichting LED, 100-230V, B=437 mm, 1200 lumen, met bewegingsmelder en contactdoos geaard
Toelatingen
ENEC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Energy efficiency label
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie