Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.
- Bestelnr.:
- SZ 2500320
- Uitvoering
- met bewegingsmelder
- Voordelen
- Optimale verlichting in de complete kast
- Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
- Passende uitvoering voor elke toepassing
- Uitvoering
- Bewegingsmelder
- 90° draaibare connector
- Verstelling verlichtingsrichting
- Verstelling lichtverdeling
- Materiaal
- Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS - Kleur
- Kast: RAL 7016
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Nominaal vermogen
- 13 W
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding, 2-polig
- Doorgaande bedrading, 2-polig
- Motion detector
- Ja
- Beschermklasse
- III (SELV)
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Clipbevestiging
- magneetbevestiging (toebehoren)
- Inbouwmogelijkheden
- Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
- Lichtstroom
- 1.200 lm
- Lichtkleur
- 4000 K (neutraalwit)
- Opmerking
- Aansluittoebehoren separaat bestellen
- Afmetingen
- Breedte: 437 mm
Hoogte: 85 mm
Diepte: 37 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 24 V - 56 V (DC)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,488 kg
- Brutogewicht
- 0,65 kg
- Douanetariefnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177918818
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
- SZ LED 1200 lm m sensor 24VDC