Aansluitkabel

Bestelnr.: SZ 2500430

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Bestelnr.:
SZ 2500430
Uitvoering
Doorgaande bedrading, 3-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
Kleur
Oranje
Doorsnede
1,5 mm²
Lengte
1.000 mm
Afmetingen
Lengte: 1.000 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,66 kg
Brutogewicht
0,664 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177809123
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel (oranje) voor systeemverlichting LED, voor doorgaande bedrading, 3-polig, 100-240 V, L=1000 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions