- Bestelnr.:
- SZ 2500450
- Uitvoering
- Doorgaande bedrading, 2-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Oranje
- Doorsnede
- 1,5 mm²
- Lengte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Brutogewicht
- 0,46 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel voor doorgaande bedrading, 2-polig, 100-240 V, L: 1000 mm