Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Bestelnr.:
- SZ 2500460
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Zwart
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Doorsnede
- 0,75 mm²
- Lengte
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Afmetingen
- Breedte: 31 mm
Hoogte: 78 mm
Diepte: 30 mm
Lengte: 800 mm - Elektrische aansluiting
- 2,5 A
- Nominale spanning
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,108 kg
- Douanetariefnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Deurschakelaar, met aansluitkabel, L: 800 mm, zwart
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions
- Databladen
- Graphics