Bevestigingsset met magneten voor systeemverlichting LED

Artikelnummer: SZ 2500490

Om aan de achterzijde van de lampen zonder contactdoos te plakken.

Artikelnummer:
SZ 2500490
Product omschrijving
Om aan de achterzijde van de lampen zonder contactdoos te plakken.
Afmetingen
Breedte: 40 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 2 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,04 kg
Brutogewicht
0,042 kg
Douanetariefnummer
85051190
EAN
4028177918986
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Bevestigingsset met magneten voor systeemverlichting LED
Documentatie
Info sheet