Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Bestelnr.:
- SZ 2500520
- Uitvoering
- Voeding, 2-polig (met contraconnector, zonder aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Oranje
- Lengte
- 3.000 mm
- Normen
- Netaansluitkabels: AVLV2
- Netaansluitconnector: ECBT2
- Afmetingen
- Lengte: 3.000 mm
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,26 kg
- Brutogewicht
- 0,267 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel voor voeding, 2-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL