Aansluitkabel

Artikelnummer: SZ 2500550

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Artikelnummer:
SZ 2500550
Uitvoering
Doorgaande bedrading, 2-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
Kleur
Oranje
Lengte
1.000 mm
Normen
Netaansluitkabels: AVLV2
Netaansluitconnector: ECBT2
Afmetingen
Lengte: 1.000 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177921214
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel voor doorgaande bedrading, 2-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring