- Bestelnr.:
- SZ 2500.620
- Uitvoering
- Bus, 2-polig
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Afmetingen
- Breedte: 15,6 mm
Hoogte: 13,2 mm
Diepte: 61,6 mm
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,067 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177918757
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Product omschrijving
-
SZ Contrastekker v voeding 2-p 100-240V