Bus- en stiftconnectoren voor een individuele confectionering van aansluitkabels.
- Bestelnr.:
- SZ 2500650
- Uitvoering
- Connector, 2-polig
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Afmetingen
- Breedte: 15,6 mm
Hoogte: 13,2 mm
Diepte: 61,6 mm - Aansluiting van ronde aders, massief
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,045 kg
- Brutogewicht
- 0,07 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177918788
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Product omschrijving
- SZ Aansluitstekker v bedr. 2-p. 100-240V
- Documentatie
- Handleiding