Aansluittoebehoren om zelf samen te stellen voor systeemverlichting LED, kabel voor deurschakelaar

Artikelnummer: SZ 2500660

Aansluitkabel met voorgeconfectioneerde connector voor een eenvoudige en snelle verbinding met de systeemverlichting LED. Met open uiteinde voor het individueel afkorten van de aansluitkabel.

Artikelnummer:
SZ 2500660
Uitvoering
Kabel voor deurschakelaar
Product omschrijving
Aansluitkabel met voorgeconfectioneerde connector voor een eenvoudige en snelle verbinding met de systeemverlichting LED. Met open uiteinde voor het individueel afkorten van de aansluitkabel.
Kleur
zwart
Lengte aansluitkabel
3.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,13 kg
Brutogewicht
0,147 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel v deursch. L=3000mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Graphics