Aansluitkabel met voorgeconfectioneerde connector voor een eenvoudige en snelle verbinding met de systeemverlichting LED. Met open uiteinde voor het individueel afkorten van de aansluitkabel.
- Artikelnummer:
- SZ 2500670
- Uitvoering
- Kabel voor deurschakelaar, UL
- Product omschrijving
- Aansluitkabel met voorgeconfectioneerde connector voor een eenvoudige en snelle verbinding met de systeemverlichting LED. Met open uiteinde voor het individueel afkorten van de aansluitkabel.
- Kleur
- zwart
- Lengte aansluitkabel
- 3.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,15 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel v deurschak/UL L=3000mm
- Databladen
- Graphics