- Bestelnr.:
- SZ 2500712
- Product omschrijving
- In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.
- Voordelen
- Dezelfde aansluittoebehoren als bij de systeemverlichting LED
- Cascadeerbaar met systeemverlichting LED
- Flexibele montage in de gehele kast/behuizing mogelijk
- Ergonomische positionering van de wandcontactdoosbox aan vlakke delen
- Geen extra bedradingswerkzaamheden dankzij de eenvoudige aansluittechniek en integratie in het stroomcircuit van de systeemverlichting LED
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding, 3-polig
- Doorgaande bedrading, 3-polig
- Opmerking
- Afhankelijk van de toepassing is een doorgaande bedrading of een 3-polige voeding noodzakelijk
- Afmetingen
- Breedte: 163 mm
Hoogte: 68 mm
Diepte: 43,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Contactdozen
- F/B (type E, CEE 7/5)
- Nominale spanning
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,271 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177956865
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
SZ module contactdoos - F/B - type E