Wandcontactdoosbox voor systeemverlichting LED

Bestelnr.: SZ 2500715

In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.

Bestelnr.:
SZ 2500715
Product omschrijving
In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.
Voordelen
Dezelfde aansluittoebehoren als bij de systeemverlichting LED
Cascadeerbaar met systeemverlichting LED
Flexibele montage in de gehele kast/behuizing mogelijk
Ergonomische positionering van de wandcontactdoosbox aan vlakke delen
Geen extra bedradingswerkzaamheden dankzij de eenvoudige aansluittechniek en integratie in het stroomcircuit van de systeemverlichting LED
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7016
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitmogelijkheden
Voeding, 3-polig
Doorgaande bedrading, 3-polig
Opmerking
Afhankelijk van de toepassing is een doorgaande bedrading of een 3-polige voeding noodzakelijk
Afmetingen
Breedte: 163 mm
Hoogte: 68 mm
Diepte: 43,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Contactdozen
CN (Type I, GB 1002)
Nominale spanning
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,26 kg
Brutogewicht
0,274 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
SZ module contactdoos - CHINA - type I
Toelatingen
CQC-CCC
Documentatie
Handleiding
Meer informatie