Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG, AE, wandbehuizing EL, TP-bovendelen en compacte glasvezel-miniverdelers

Bestelnr.: SZ 2503010

Bevestigingsbeugel voor een stabiele montage van compacte kasten/behuizingen en wandbehuizingen.

Bestelnr.:
SZ 2503010
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Wandbevestigingsbeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
40 mm
Opmerking
geschikt tot 600 mm diepte
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
EB
BG
AE
EL
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,416 kg
Brutogewicht
0,448 kg
Douanetariefnummer
83025000
EAN
4028177436435
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeuge lvoor KL-, EB-, BG-, AE-, CM-, EL-behuizingen, wandafstand 40 mm, maximale kastdiepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet