Wandbevestigingsbeugel voor AX plaatstaal, KX plaatstaal, AX IT, EL

Bestelnr.: AX 2503020

Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.

Bestelnr.:
AX 2503020
Product omschrijving
Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.
Voordelen
Direct vastschroeven vanaf de achterzijde met een zelftappende schroef in de schroefschacht van de kast of behuizing
Eenvoudige bevestiging van de wandbevestigingsbeugel aan een voorgemonteerde schroef in de wand
Dankzij verschillende montageposities is de wandbevestiging optimaal aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen
Als alternatief voor de zelftappende schroef kan de houder ook met een bout en moer vanaf de binnenzijde worden bevestigd
Extra mogelijkheid voor bevestiging met een moer bij dynamische toepassingen
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Wandbevestigingsbeugel
Afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
40 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX plaatstaal
KX plaatstaal
AX IT
EL
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,56 kg
Brutogewicht
0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX plaatstaal, wandafstand: 40 mm
Toelatingen
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Load brochure