Binnenzeskantschroeven

Artikelnummer: SZ 2504500

Geschikt voor insteekmoeren, schuifmoeren en kooimoeren, maat M6 x 12.

Artikelnummer:
SZ 2504500
Uitvoering
Binnenzeskantschroeven
Product omschrijving
Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 12 mm
Schroefdraad
M6
Leveringseenheid
300 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
1,2 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Product omschrijving
SZ Binnenzeskantschroeven, afmetingen M6x12 mm