- Artikelnummer:
- SZ 2504.800
- Uitvoering
- Binnenzeskantschroeven
- Product omschrijving
- Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
Schroefdraadlengte: 12 mm
- Schroefdraad
- M8
- Leveringseenheid
- 300 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 2,088 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Product omschrijving
-
SZ Binnenzeskantschroeven, afmetingen M8x12 mm