Contactdoos

Bestelnr.: SZ 2506120

Voor montage op montagerails TS 35/7,5 en TS 35/15 volgens EN 60 715, schroefklemmen eenduidig van één zijde.

Bestelnr.:
SZ 2506120
Product omschrijving
Voor montage op montagerails NS 35/7,5 en NS 35/15 volgens EN 60 715. Schroefklemmen uniform van één zijde. Behuizingsbreedte 45 mm.
Materiaal
Polyamide
Kleur
grijs
Nominale spanning
250 V AC
Nominale stroom (max.)
16 A
Contactdozen
D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,166 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
SZ Contactdoos rail Schuko schroefkl VE=2
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions