Aansluitunit met schakelbeveiliging 10 A

Artikelnummer: SZ 2507.500

Aansluitelement voor opklikken op montagerail.

Artikelnummer:
SZ 2507.500
Product omschrijving
Aansluitelement voor vastklikken op omegaprofiel
Voordelen
Montagekosten reduceren: Systeem- en werkplekverlichting wordt via de aansluitkabel snel en veilig gevoed
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
4000 V AC
Nominale isolatiespanning
400 V AC
Montage-instructie
Voor zelf geconfigureerde kabels kan de aansluitconnector 2507.200 worden gebruikt
Nominale spanning
230 V - 400 V
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,189 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Aansluittoebehoren, aansluitunit met installatieautomaten 10 A
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit