Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG, AE, wandbehuizing EL, TP-bovendelen en compacte glasvezel-miniverdelers

Artikelnummer: SZ 2508.010

Bevestigingsbeugel voor een stabiele montage van compacte kasten/behuizingen en wandbehuizingen.

Artikelnummer:
SZ 2508.010
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Wandbevestigingsbeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
10 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
EB
BG
AE
EL
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,272 kg
Brutogewicht
0,307 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177436459
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel voor KL-, EB-, BG-, AE-, CM-, EL-behuizingen, wandafstand 10 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet