Tekeninghouder van kunststof

Bestelnr.: SZ 2513000

Om aan de binnenzijde van de deur te plakken.

Bestelnr.:
SZ 2513000
Product omschrijving
Om op vlakke delen te plakken.
Materiaal
Polystyreen met zelfklevende bevestigingsstroken
Halogeenvrij
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Binnenwerkse hoogte
286 mm
Binnenwerkse breedte
438 mm
Binnenwerkse diepte
45 mm
Opmerking
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Geschikt voor papierformaat
DIN A3 hor.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,31 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
SZ Tekeninghouder van kunststof, DIN A3 hor.