Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het kastsysteem AX:
2515300
- Artikelnummer:
- SZ 2514.600
- Uitvoering
- vanaf deurbreedte van 600 mm
- Voordelen
- De afmetingen van de acrylglazen ruit kunnen aan kleinere deuren worden aangepast.
- Levering
- 2 houders met tweezijdig plakband
Acrylglas ruit
Bevestigingsmateriaal - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan beide zijden van het deurprofiel vastgeschroefd
- Aan één zijde geschroefd, de andere zijde geplakt of compleet geplakt.
- Geschikt voor
- Hoogte: ≥ 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,6 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 7.0
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- SZ Tekeninghouder van kunststof voor AE, 415x18 mm BxD, hoogte acrylglazen ruit 167 mm
- Documentatie
- Handleiding