Om aan de binnenzijde van de deur te plakken.
- Bestelnr.:
- SZ 2515000
- Product omschrijving
- Om op vlakke delen te plakken.
- Materiaal
- Polystyreen met zelfklevende bevestigingsstroken
Halogeenvrij - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Binnenwerkse hoogte
- 174 mm
- Binnenwerkse breedte
- 228 mm
- Binnenwerkse diepte
- 17 mm
- Opmerking
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Geschikt voor papierformaat
- DIN A5 hor.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,097 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177025936
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- SZ Tekeninghouder van kunststof, DIN A5 hor.