Tekeninghouder van plaatstaal in breedte variabel

Bestelnr.: AX 2515.400

Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.

Bestelnr.:
AX 2515.400
Product omschrijving
Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Binnenwerkse hoogte
210 mm
Clear width, range
625 - 725
Geschikt voor deurbreedte
760 mm
800 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Afmetingen
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,92 kg
Brutogewicht
1,12 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177938328
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
AX Tekeninghouder van plaatstaal, in breedte variabel, L: 625 - 725 mm, voor deurbreedte 760 / 800 mm
Documentatie
Info sheet