- Bestelnr.:
- SZ 2519000
- Product omschrijving
- Voor het vastzetten van de geopende deur. Zonder mechanische bewerking aan de kast of behuizing te monteren.
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwpositie
- boven
- Opmerking
- Bij AE-roestvaststaal is daarnaast de montageprofiel vereist
- Opmerking
- niet passend voor AE 1032.500 en AE 1035.500
- Geschikt voor behuizingstype
- AE
- AE roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,557 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177026018
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
-
SZ Deurarretering tbv AE Wandkasten (behalve 1032.500 en 1035.500 alsmede alle roestvaststalen AE kasten), montage boven