- Bestelnr.:
- AX 2519.020
- Product omschrijving
- Voor het vastzetten van de geopende deur. Zonder mechanische bewerking aan de kast of behuizing te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwpositie
- boven
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Geschikt voor behuizingstype
- AX plaatstaal
- CX lessenaar onderdeel
- Lessenaar CX
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,093 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177970366
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
-
AX-deurarretering