Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.
- Bestelnr.:
- SZ 2522000
- Uitvoering
- C
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Lengte
- 41 mm
- Sluiting
- Binnenwerk: Daimler sluiting
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting roestvaststaal
- Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
- Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,029 kg
- Brutogewicht
- 0,03 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177026131
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- SZ Binnenwerk, Daimler sluiting, lengte 41 mm, zinkspuitwerk