Binnenwerk

Bestelnr.: SZ 2523000

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Bestelnr.:
SZ 2523000
Uitvoering
C
Materiaal
Zinkspuitwerk
Lengte
41 mm
Sluiting
Binnenwerk: 7 mm vierkant
Geschikt voor behuizingstype
AE met knevelsluiting roestvaststaal
Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,019 kg
Brutogewicht
0,027 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177026155
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
SZ Binnenwerk, 7 mm vierkant, lengte 41 mm, zinkspuitwerk
Documentatie
Info sheet