Veiligheidscilinders voor knevelsluitingen met binnenwerk Nr. 3524 E.
- Artikelnummer:
- SZ 2525000
- Uitvoering
- C
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- met 2 sleutels
- Lengte
- 28,3 mm
- Sluiting
- Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,036 kg
- Brutogewicht
- 0,037 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- SZ Veiligheidscilinderslot tbv AE en RVS met sleutelnummer 3524E, uitvoering C, zinkspuitwerk