- Bestelnr.:
- SZ 2533100
- Uitvoering
- A
- Product omschrijving
- Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met of zonder veiligheidscilinder.
- Materiaal
- Kast van glasvezelversterkt polyamide
Knevelplaat: kunststof
Afdichting: PU
Klemstuk: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Levering zonder sleutel
Kunststof handgreep
Afdichting
Klemstuk
Knevelplaat AX
Knevelplaat KX
Bevestigingsschroef
- Opmerking
- Andere sluitingen op aanvraag.
- Sluiting
- Binnenwerk: Zonder sluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,065 kg
- Brutogewicht
- 0,067 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert