Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-behuizingen met één deur en knevelsluiting.
- Bestelnr.:
- SZ 2534500
- Product omschrijving
- Voor het naderhand inbouwen bij alle behuizingen met één deur met knevelsluiting. De afdekplaat wordt door de enkele profielcilinder met een totale lengte van 40 mm resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) vergrendeld. Een extra afdekking beschermt de cilinder tegen vuil. De beschermklasse van de behuizing blijft gehandhaafd. Levering zonder enkele profielcilinder.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- vernikkeld (mat)
- Opmerking
- Niet geschikt voor kasten/behuizingen van roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) en toepassing van knevelsluiting SZ 2304.000.
- Geschikt voor bestelnr.
- 9785040
- 9785042
- Geschikt voor behuizingstype
- AE roestvaststaal met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,257 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Enkele profielcilindersluiting tbv wandkasten AE, zinkspuitwerk, vernikkeld (mat)
- Documentatie
- Handleiding