Voorbereid voor de inbouw van binnenwerken, veiligheidssluitingen en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm.
- Artikelnummer:
- SZ 2537010
- Uitvoering
- voor binnenwerken
- Product omschrijving
- Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Inbouwmogelijkheden
- Handgreepmontage verticaal vanaf kasthoogte 380 mm
- Handgreepmontage horizontaal vanaf kastbreedte 300 mm
- Vanaf een behuizingshoogte van 500 mm is de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt alleen horizontaal te monteren
- Vanaf een behuizingshoogte van 600 mm kan de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt 180° gedraaid, verticaal, gemonteerd worden
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Brutogewicht
- 0,5 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Minicomforthandgreep voor binnenwerken tbv AE Wandkast, zinkspuitwerk, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding