Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-behuizingen met knevelsluiting.
- Bestelnr.:
- SZ 2537045
- Uitvoering
- met VW E1-sluiting
- Product omschrijving
- Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-behuizingen met knevelsluiting.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Inbouwmogelijkheden
- Handgreepmontage verticaal vanaf kasthoogte 380 mm
- Handgreepmontage horizontaal vanaf kastbreedte 300 mm
- Vanaf een behuizingshoogte van 500 mm is de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt alleen horizontaal te monteren
- Vanaf een behuizingshoogte van 600 mm kan de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt 180° gedraaid, verticaal, gemonteerd worden
- Opmerking
- Alleen voor VW, Audi, SEAT, Skoda
- Levering zonder sleutel
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,49 kg
- Brutogewicht
- 0,555 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting inclusief VW E1-sluiting, zinkspuitwerk, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding