Minicomforthandgreep AX

Artikelnummer: AX 2537300

De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.

Artikelnummer:
AX 2537300
Uitvoering
Voor hangslot, binnenwerken en halve profielcilinders
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen. Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders en binnenwerken (volgens DIN 18 252). Uitvoering ASSA en KESO/KABA voorbereid voor enkele profielcilinders.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kunststof
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype
AX met knevelsluiting plaatstaal
AX IT met knevelsluiting
KX E-Box
VX deeldeur
Lessenaar CX
Lessenaar-bovendeel CX
CX lessenaar middendeel
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,32 kg
Brutogewicht
0,324 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
AX Minicomforthandgreep, voor AX en KX met knevelsluiting, voor hangsloten en binnenwerken, of enkele profielcilinders
Toelatingen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding