Knevelsluiting

Artikelnummer: SZ 2540500

Knevelsluiting, glasvezelversterkt polyamide met veiligheidscilinder, sluiting E1

Artikelnummer:
SZ 2540500
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
Levering zonder sleutel
Opmerking
Alleen voor VW, Audi, SEAT, Skoda
Sluiting
Binnenwerk: met veiligheidssluiting, binnenwerk E1
Geschikt voor behuizingstype
AE met knevelsluiting
Basis AE met knevelsluiting
Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,098 kg
Brutogewicht
0,109 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177460904
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SZ Knevelslot, met veiligheidsslot, binnenwerk E1, glasvezelversterkt polyamide, RAL 7035
Documentatie
Info sheet