Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.
- Bestelnr.:
- SK 2542235
- Product omschrijving
- Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 210 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 8 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,82 kg
- Brutogewicht
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- SK Ventilatieplaat voor ventilatie door convectie, 210x100x8 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035