Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.
- Bestelnr.:
- SK 2543235
- Product omschrijving
- Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 330 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 8 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,568 kg
- Brutogewicht
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- SK Ventilatieplaat voor ventilatie door convectie, 330x110x8 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035