Universele sleutel met 5 mm dubbelbaard-opzetstuk, 7 mm en 8 mm driekant- en vierkant-opzetstukken, tevens met bitadapter en draaibit voor binnenzeskant TX25 en TX30
- Bestelnr.:
- SZ 2549500
- Uitvoering
- universeel
- Product omschrijving
- Voor binnenwerken
- Levering
- Incl. bitadapter en draaibit voor binnenzeskant grootte 25 en 30
- Opmerking
- HD kasten met knevelsluiting worden standaard geleverd met passende sleutel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,075 kg
- Douanetariefnummer
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Product omschrijving
- Universele sleutel met 5 mm dubbelbaard-opzetstuk, 7 mm en 8 mm driekant- en vierkant-opzetstukken, tevens met bitadapter en draaibit voor binnenzeskant TX25 en TX30