Als vervangingsdeel voor standaard meegeleverde wartelplaten, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.
- Bestelnr.:
- SZ 2560400
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Als reserve-/vervangingsdeel voor standaard meegeleverde wartelplaten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Afmetingen
- Breedte: 160 mm
Diepte: 70 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 1
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,119 kg
- Brutogewicht
- 0,128 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaten tbv wand-/klemmenkast AE/KL, grootte 1, zonder uitdrukpoorten, 160x70 mm BxD, RAL 7035