Metalen wartelplaat

Artikelnummer: SZ 2561400

Als vervangingsdeel voor standaard meegeleverde wartelplaten, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Artikelnummer:
SZ 2561400
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Als reserve-/vervangingsdeel voor standaard meegeleverde wartelplaten.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Diepte: 90 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Wartelplaat
Afmetingen: 3
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,08 kg
Brutogewicht
0,319 kg
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177510166
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Metalen wartelplaten tbv wand-/klemmenkast AE/KL, grootte 3, zonder uitdrukpoorten, 330x90 mm BxD, RAL 7035