Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 2562.010
- Product omschrijving
- Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Afmetingen
- Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 4
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Number knockouts
- 2
4
4
10
4
4
2 - Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,995 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 4, RAL 7035