Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.
Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten
Bestelnr.: SZ 2562100
Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2020
- Bestelnr.:
- SZ 2562100
- Product omschrijving
- De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Afmetingen
- Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,62 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 4, 339x149 mm BxHxD, 2xM16, 5xM20, 13xM25, 2xM32, 2xM40, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Meer informatie