Kunststof wartelplaten met membranen

Bestelnr.: SZ 2562500

Kunststof insteken en kabel doortrekken, beschermklasse IP 65 bij zorgvuldige kabelinvoer.

Bestelnr.:
SZ 2562500
Product omschrijving
Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Halogeenvrij
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen
Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Wartelplaat
Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,58 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Kunststof wartelplaten met membranen, grootte 4, RAL 7035