Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.
- Artikelnummer:
- SZ 2563010
- Product omschrijving
- Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Afmetingen
- Breedte: 530 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 5
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 1,75 kg
- Brutogewicht
- 1,949 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 5, RAL 7035