Kunststof insteken en kabel doortrekken, beschermklasse IP 65 bij zorgvuldige kabelinvoer.
- Artikelnummer:
- SZ 2563500
- Product omschrijving
- Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
- Materiaal
- Kunststof volgens UL 94-V0
Halogeenvrij - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Afmetingen
- Breedte: 534 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 5
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Brutogewicht
- 0,96 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststof wartelplaten met membranen, grootte 5, RAL 7035