Aardlitzen

Artikelnummer: SZ 2565.100

Voor de opbouw van een betrouwbare aardverbinding met optimaal contact: met ringkabelschoenen in M6 en M8 passend op de aardbouten, in lengte geoptimaliseerd en gereed voor montage.

Artikelnummer:
SZ 2565.100
Product omschrijving
Voor de opbouw van een veilige aardverbinding met goede contactering.
Voordelen
Met ringkabelschoenen in M6 en M8 geschikt voor aardschroeven
In de lengte geoptimaliseerd en montagegereed
Doorsnede
10 mm²
Aansluiting
M6 – M6
Inbouwmogelijkheden
Aansluitmogelijkheden KX: deur/deksel M6 kast/behuizing M6, montageplaat M6
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Afmetingen
Lengte: 200 mm
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
0,125 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177319325
ETIM 8
EC000839
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Product omschrijving
SZ Aardlitze, aansluiting: M6-M6, voor doorsnede 10 mm², L: 200 mm