Aardlitzen

Bestelnr.: SZ 2566.000

Voor de opbouw van een betrouwbare aardverbinding met optimaal contact: met ringkabelschoenen in M6 en M8 passend op de aardbouten, in lengte geoptimaliseerd en gereed voor montage.

Bestelnr.:
SZ 2566.000
Product omschrijving
Voor de opbouw van een veilige aardverbinding met goede contactering.
Voordelen
Met ringkabelschoenen in M6 en M8 geschikt voor aardschroeven
In de lengte geoptimaliseerd en montagegereed
Doorsnede
25 mm²
Aansluiting
M8 – M8
Inbouwmogelijkheden
Aansluitmogelijkheden AX: deur/deksel M8, kast M8, montageplaat M8
Aansluitmogelijkheden VX: deur/deksel M8, behuizing M8, montageplaat M8, zijwand M8, bodemplaat M8
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Afmetingen
Lengte: 170 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,23 kg
Brutogewicht
0,273 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177027916
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Product omschrijving
SZ Aardlitze, aansluiting: M8-M8, voor doorsnede 25 mm², L: 170 mm