Aardlitzen

Artikelnummer: SZ 2567.000

Voor de opbouw van een betrouwbare aardverbinding met optimaal contact: met ringkabelschoenen in M6 en M8 passend op de aardbouten, in lengte geoptimaliseerd en gereed voor montage.

Artikelnummer:
SZ 2567.000
Product omschrijving
Voor de opbouw van een veilige aardverbinding met goede contactering.
Voordelen
Met ringkabelschoenen in M6 en M8 geschikt voor aardschroeven
In de lengte geoptimaliseerd en montagegereed
Doorsnede
4 mm²
Aansluiting
M8 – M8
Inbouwmogelijkheden
Aansluitmogelijkheden AX: deur/deksel M8, kast M8, montageplaat M8
Aansluitmogelijkheden VX: deur/deksel M8, behuizing M8, montageplaat M8, zijwand M8, bodemplaat M8
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Afmetingen
Lengte: 300 mm
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
0,09 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177027930
ETIM 8
EC000839
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Product omschrijving
SZ Aardlitze, aansluiting: M8-M8, voor doorsnede 4 mm², L: 300 mm